Software Sysmac Studio
Um ambiente de desenvolvimento totalmente integrado para automação de máquinas, combinando configuração, programação, simulação e monitoramento em uma interface simples.
You are currently viewing the Software de tempo de execução Soft NA page.
O Soft NA permitirá aos usuários executar aplicações HMI NA5 em um IPC. As aplicações HMI desenvolvidas no Sysmac Studio podem ser executadas na plataforma de hardware dedicada NA5 ou no IPC. O Soft NA executado em um IPC permitirá que os usuários controlem a máquina via HMI e também executem outras aplicações e software baseados em computador, como IIoT, coleta de dados, planejamento de recursos empresariais e muitas outras.
Um ambiente de desenvolvimento totalmente integrado para automação de máquinas, combinando configuração, programação, simulação e monitoramento em uma interface simples.
Controlador de máquina para pequenas aplicações com opções para conectividade direta de banco de dados - Construído em EtherNet / IP e EtherCAT, até 2 eixos de movimento.
Controlador de máquina para aplicações de pequeno a médio porte (até 8 eixos de movimento coordenado) - Construído em EtherNet / IP e EtherCAT, até 8 eixos de movimento.
Controlador de máquina com múltiplas opções para conexão direta com banco de dados, Robótica, SECS / GEM, OPC-UA - Construído em EtherNet / IP e EtherCAT, até 64 eixos de movimento.
Salte para a automação da máquina para alcançar um controle de processo completo.
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
Crie sistemas de controle complexos com tempo de varredura 125us construído em um processador i7 para aplicações de controle de informação e máquina - Dual EtherNet / IP, EtherCAT, até 256 eixos de mo...
A próxima geração de Interface da Máquina
O Flagship Box IPC da Omron foi projetado para proporcionar o mais elevado nível de desempenho da CPU, compatibilidade de software e robustez absoluta, criando uma base inclusiva para flexibilidade de...
Quando o espaço é limitado e o desempenho não pode ser comprometido, o principal Painel PC da Omron maximiza ambos. Usando a mesma largura e altura que uma IHM sozinha, as unidades fornecem energia pa...
Quando o espaço é limitado e o desempenho não pode ser comprometido, o principal Painel PC da Omron maximiza ambos. Usando a mesma largura e altura que uma IHM sozinha, as unidades fornecem energia pa...